Menu Search

Kabeldoorvoer 17.8 mm 11.1 mm PA Naturel

This wire saddle with blind hole mount is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. The design offer a locking system to secure cables. The bushed fastener can press fit into a 7.9 mm hole of a panel thickness of 6.4 mm.
Artikelnummer:

LWSBH-3-01

76783 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2343
5000 - 9999 € 0,2109
10000 - 24999 € 0,1898
25000 + € 0,1708
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 234,30

1000 x € 0,2343

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Push-in
Materiaal PA
Zadeltype Rectangular
Compatibele gatdiameter 7.9 mm
Compatibele paneeldiktes 6.4 mm
Diepte 5.6 mm
Hoogte 27.2 mm
Inwendige hoogte 17.8 mm
Binnenbreedte 11.1 mm
Maximale compatibele paneeldikte 6.4 mm
Totale breedte 13.3 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
UL/CSA omschrijving UL E71558
Uitvoering 8

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op