Menu Search

Kwartslag T-handgreep 28.5 mm RVS

Nokvergrendelingen met T-greep voor een veilige toegang tot panelen en deuren met een draaibare nok (pal) die sluit doordat het frame of de sluitplaat aan de achterkant ingrijpt. Deze vergrendelingen zijn voorzien van een standaard sleutelvergrendelingstechnologie. Ideaal voor betere prestaties bij trillingen.
Artikelnummer:

110400047E

9 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 24 € 62,9657
25 + € 44,9755
Standaard verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 62,97

1 x € 62,9657

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal vergrendeling RVS
Materiaal sluitlip RVS
Kleur Naturel
Vergrendelingsstijl Quarter-Turn Cam Latch
Vergrendelingstype Niet-vergrendelend
Omvat Cam Sold Separately. Two keys supplied with each latch
Bevestigingsoriëntatie Universeel
Handgreeplengte 80.0 mm
Behuizingshoogte 18.5 mm
Noklengte 45.0 mm
Goederencode 7907000090
Prijs per stuk inclusief BTW 67.3878 GBP

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op