Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 24 | € 61,6815 |
25 + | € 44,0582 |
Materiaal vergrendeling | RVS |
---|---|
Materiaal sluitlip | RVS |
Kleur | Naturel |
Vergrendelingsstijl | Quarter-Turn Cam Latch |
Vergrendelingstype | Niet-vergrendelend |
Omvat | Cam Sold Separately. Two keys supplied with each latch |
Bevestigingsoriëntatie | Universeel |
Handgreeplengte | 80.0 mm |
Handgreeplengte | 3.15 in |
Behuizingshoogte | 18.5 mm |
Behuizingshoogte | 0.728 in |
Noklengte | 45.0 mm |
Noklengte | 1.772 in |
Goederencode | 7326909890 |
Prijs per stuk inclusief BTW | 67.3878 GBP |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.