Menu Search

Kwartslag T-handgreep 26.5 mm Zamak

L-vormige nokvergrendeling met draaigreep wordt gebruikt om deuren, kasten en andere soorten behuizingen te beveiligen. Het is ontworpen zonder cilinder, waardoor het onmogelijk is om die met een sleutel te vergrendelen, maar in plaats daarvan vertrouwt het op het hendel-draaimechanisme om te vergrendelen. Grijs en gemaakt van Zamak-materiaal.
Artikelnummer:

111110036E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 8,1642
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 8,16

1 x € 8,1642

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal vergrendeling Zamak
Kleur Grijs
Vergrendelingsstijl Cam Latch
Vergrendelingstype Geen cilinder
Bevestigingsoriëntatie Universeel
Handgreeplengte 111.0 mm
Noklengte 45.0 mm
Goederencode 8301409000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op