Menu Search

Kogelvergrendelpen M3 7.0 mm 3.00 N 5.00 N Staal

Essentra artikelnummer:

10270752

Fabrikant artikelnummer:

491244

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 + € 1,2817
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 25,63

20 x € 1,2817

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M3
Lengte body 7.0 mm
Uiteindelijke eindkracht 5.00 N
Initiële eindkracht 3.00 N
Materiaal behuizing Gepolijst staal
Voltooien Gebruneerd
Goederencode 7326909890
Massief materiaal Staal
Neustype Ball
Neusmateriaal Gepolijst staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op