Menu Search

Arreteerbout 28.0 mm M12 PA Zwart

Artikelnummer:

1220755

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 8,0652
100 + € 7,4551
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 80,65

10 x € 8,0652

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M12
Boutlengte 7.0 mm
Uiteindelijke eindkracht 23.00 N
Kopdiameter 28.0 mm
Hoogte knop 23.5 mm
Totale lengte 40.5 mm
Voltooien Mat
Massief materiaal Polyamide
Type greepvergrendeling Vergrendelend
Goederencode 7318190090
Schroefmaat body M12

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op