Menu Search

Arreteerbout 21.0 mm M8 x 1.0

Artikelnummer:

1220773

19 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 249 € 7,6822
250 + € 6,7801
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 76,82

10 x € 7,6822

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M8 x 1.0
Boutlengte 5.0 mm
Uiteindelijke eindkracht 12.0 N
Kopdiameter 21.0 mm
Hoogte knop 16.5 mm
Totale lengte 27.5 mm
Type greepvergrendeling Vergrendelend
Goederencode 7318190090
Schroefmaat body M8 x 1

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op