Menu Search

Arreteerbout 25.0 mm M10 PA Zwart

Artikelnummer:

1220774

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 149 € 9,0062
150 + € 7,9586
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 90,06

10 x € 9,0062

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M10
Boutlengte 6.0 mm
Uiteindelijke eindkracht 16.00 N
Kopdiameter 25.0 mm
Hoogte knop 20.0 mm
Totale lengte 34.0 mm
Voltooien Mat
Massief materiaal Polyamide
Type greepvergrendeling Niet-vergrendelend
Goederencode 7318190090
Schroefmaat body M10

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op