Menu Search

Arreteerbout 28.0 mm M12 x 1.5

Artikelnummer:

1220785

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 10,135
100 + € 8,971
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 101,35

10 x € 10,135

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M12 x 1.5
Boutlengte 7.0 mm
Uiteindelijke eindkracht 23.0 N
Kopdiameter 28.0 mm
Hoogte knop 23.5 mm
Totale lengte 40.5 mm
Type greepvergrendeling Vergrendelend
Goederencode 7318190090
Schroefmaat body M12 x 1.5

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op