Menu Search

Arreteerbout 33.0 mm M16 x 1.5

Artikelnummer:

1220796

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 59 € 13,8366
60 + € 12,8991
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 138,37

10 x € 13,8366

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M16 x 1.5
Boutlengte 10.0 mm
Uiteindelijke eindkracht 35.0 N
Kopdiameter 33.0 mm
Hoogte knop 25.5 mm
Totale lengte 47.5 mm
Type greepvergrendeling Niet-vergrendelend
Goederencode 7318190090
Schroefmaat body M16 x 1.5

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op