Menu Search

Arreteerbout 18.0 mm M10 PA Zwart

Artikelnummer:

1220816

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 199 € 8,2496
200 + € 7,367
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 82,50

10 x € 8,2496

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M10
Boutlengte 17.0 mm
Uiteindelijke eindkracht 21.00 N
Kopdiameter 18.0 mm
Totale lengte 52.0 mm
Materiaal behuizing Staal
Voltooien Mat
Massief materiaal Polyamide
Type greepvergrendeling Vergrendelend
Goederencode 7318190090
Schroefmaat body M10

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op