Menu Search

Arreteerbout 21.0 mm M12 PA Zwart

Artikelnummer:

1220817

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 149 € 8,4619
150 + € 7,507
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 84,62

10 x € 8,4619

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M12
Boutlengte 16.5 mm
Uiteindelijke eindkracht 21.00 N
Kopdiameter 21.0 mm
Totale lengte 55.0 mm
Materiaal behuizing Staal
Voltooien Mat
Massief materiaal Polyamide
Type greepvergrendeling Vergrendelend
Goederencode 7318190090
Schroefmaat body M12 x 1.5

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op