Menu Search

Arreteerbout 12.0 mm M6 PA Zwart

Artikelnummer:

1220820

464 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 + € 7,5367
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 75,37

10 x € 7,5367

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M6
Boutlengte 12.0 mm
Uiteindelijke eindkracht 12.00 N
Kopdiameter 12.0 mm
Totale lengte 30.0 mm
Materiaal behuizing RVS
Voltooien Mat
Massief materiaal Polyamide
Type greepvergrendeling Niet-vergrendelend
Goederencode 7318190090
Schroefmaat body M6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op