Menu Search

Arreteerbout 16.0 mm M8 x 1.0 PA Zwart

Artikelnummer:

1220823

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 349 € 8,1769
350 + € 7,2311
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 81,77

10 x € 8,1769

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M8 x 1.0
Boutlengte 16.0 mm
Uiteindelijke eindkracht 24.00 N
Kopdiameter 16.0 mm
Totale lengte 39.5 mm
Materiaal behuizing RVS
Voltooien Mat
Massief materiaal Polyamide
Type greepvergrendeling Niet-vergrendelend
Goederencode 7318190090
Schroefmaat body M8 x 1

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op