Menu Search

Arreteerbout 25.0 mm M16 x 1.5 PA Zwart

Artikelnummer:

1220830

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 79 € 13,4438
80 + € 12,7469
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 134,44

10 x € 13,4438

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M16 x 1.5
Boutlengte 24.0 mm
Uiteindelijke eindkracht 22.00 N
Kopdiameter 25.0 mm
Totale lengte 63.5 mm
Materiaal behuizing RVS
Voltooien Mat
Massief materiaal Polyamide
Type greepvergrendeling Niet-vergrendelend
Goederencode 7318190090
Schroefmaat body M16 x 1.5

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op