Menu Search

Arreteerbout 18.0 mm M10 x 1.0 PA Zwart

Artikelnummer:

1220835

218 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 249 € 9,4281
250 + € 8,3805
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 94,28

10 x € 9,4281

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M10 x 1.0
Boutlengte 13.5 mm
Uiteindelijke eindkracht 24.00 N
Kopdiameter 18.0 mm
Totale lengte 46.0 mm
Materiaal behuizing RVS
Voltooien Mat
Massief materiaal Polyamide
Type greepvergrendeling Vergrendelend
Goederencode 7318190090
Schroefmaat body M10 x 1

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op