Menu Search

Arreteerbout 18.2 mm M10 x 1.0 Staal Grijs

Artikelnummer:

497511

495 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 + € 13,2983
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 66,49

5 x € 13,2983

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M10 x 1.0
Uiteindelijke eindkracht 9.00 N
Kopdiameter 18.2 mm
Totale lengte 30.4 mm
Materiaal behuizing Zinklegering
Voltooien Mat
Massief materiaal Staal
Type greepvergrendeling Rest Position
Goederencode 7318190090
Schroefmaat body M10 x 1.0

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op