Menu Search

Arreteerbout 24.0 mm M12 x 1.75 Gegoten zink Grijs

Artikelnummer:

497512

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 + € 13,1092
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 65,55

5 x € 13,1092

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M12 x 1.75
Uiteindelijke eindkracht 17.00 N
Kopdiameter 24.0 mm
Totale lengte 39.4 mm
Materiaal behuizing Zinklegering
Voltooien Mat
Massief materiaal Gegoten zink
Type greepvergrendeling Niet-vergrendelend
Goederencode 7318155290
Schroefmaat body M12 x 1.75

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op