Menu Search

Arreteerbout 24.0 mm M12 x 1.75 Staal Grijs

Artikelnummer:

497513

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 + € 14,4623
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 72,31

5 x € 14,4623

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M12 x 1.75
Uiteindelijke eindkracht 9.00 N
Kopdiameter 24.0 mm
Totale lengte 39.4 mm
Materiaal behuizing Zinklegering
Voltooien Mat
Massief materiaal Staal
Type greepvergrendeling Rest Position
Goederencode 7318155290
Schroefmaat body M12 x 1.75

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op