Deze niet-vergrendelende vergrendelpennen met draad kunnen gebruikt worden om snel de hoogte te verstellen van platformen, armaturen en tafels. Ze worden gebruikt voor plaatsing, positionering, indicatie en fixatie bij toepassingen als fitnessapparatuur, medische hulpmiddelen, cateringapparatuur, transportbanden etc.
Serie: SR5408
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Uiteindelijke eindkracht | Schroefmaat body | Boutlengte | Type greepvergrendeling | Kopdiameter | Initiële eindkracht | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 19,8969 - € 19,8969 | Vraag de levertijd aan hier |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Rest Position
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
€ 6,5328 - € 6,7364 | Vraag de levertijd aan hier |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
€ 7,2328 - € 7,7258 | Vraag de levertijd aan hier |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
€ 7,316 - € 8,2856 | Vraag de levertijd aan hier |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
€ 9,314 - € 10,5333 | Vraag de levertijd aan hier |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
€ 7,9586 - € 9,0062 | Vraag de levertijd aan hier |
1.339 in
34.0 mm
|
16.0 N
16.0 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
||
€ 12,2507 - € 13,8658 | Vraag de levertijd aan hier |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
||
€ 6,7725 - € 6,7725 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
€ 7,0661 - € 7,683 | Vraag de levertijd aan hier |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
€ 7,3601 - € 8,3297 | Vraag de levertijd aan hier |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
€ 7,861 - € 7,861 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
€ 7,6215 - € 8,4387 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
€ 10,3659 - € 11,6106 | Vraag de levertijd aan hier |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
€ 10,5326 - € 11,6397 | Vraag de levertijd aan hier |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.807 in
20.5 mm
|
Vergrendelend
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
€ 13,9206 - € 13,9206 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
20.00 N
20.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Niet-vergrendelend
|
0.827 in
21.0 mm
|
8.00 N
8.00 N
|
||
€ 12,8909 - € 12,8909 | Vraag de levertijd aan hier |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Niet-vergrendelend
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
€ 19,8969 - € 19,8969 | Vraag de levertijd aan hier |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Niet-vergrendelend
|
0.717 in
18.2 mm
|
2.00 N
2.00 N
|
||
€ 6,5328 - € 6,7364 | Vraag de levertijd aan hier |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
€ 7,2328 - € 7,7258 | Vraag de levertijd aan hier |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
€ 8,2856 - € 8,2856 | Vraag de levertijd aan hier |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.