Menu Search

Verhoogde flens beschermpluggen

Op voorraad

Beschermplug speciaal ontworpen voor verhoogde flensbescherming. Dit plugassortiment biedt bescherming voor flenzen die geschikt zijn voor benzine, gas en water. Ook beschermen ze het verhoogde aanzicht van de machine en de binnenkant van pijpen tegen vuil en vocht tijdens grit- en zandstralen.

De plug heeft een taps ontwerp dat goed in de buis past en er zijn geen speciale bevestigingsmiddelen vereist voor montage. De plug biedt geen bescherming voor boutgaten in de flens.

  • Voldoet aan de specificaties van ANSI en ASME B16.5.
  • Materiaal: polyethyleen (PE)
  • Kleur: zwart




Serie: SR1372

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
9 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D h d2 d1 Compatibele nominale pijpmaten (alle) Bestellen
€ 0,6081 - € 1,8271 Vraag de levertijd aan hier
109.6 mm
12.2 mm
63.8 mm
63.2 mm
ANSI 2-1/2"
€ 0,8453 - € 1,7752 381 Op voorraad
96.6 mm
11.2 mm
52.7 mm
52.1 mm
ANSI 2"
€ 0,6081 - € 1,2771 1 Op voorraad
52.8 mm
9.5 mm
29.4 mm
28.2 mm
ANSI 1"
€ 4,6849 - € 14,116 26 Op voorraad
386.5 mm
33.8 mm
308.7 mm
305.1 mm
ANSI 12"
€ 3,8701 - € 11,6717 Vraag de levertijd aan hier
328.3 mm
33.8 mm
257.8 mm
253.9 mm
ANSI 10"
€ 1,0752 - € 3,2081 182 Op voorraad
166.4 mm
23.5 mm
104 mm
101.5 mm
ANSI 4"
€ 3,099 - € 9,2884 56 Op voorraad
279.9 mm
32.4 mm
205 mm
203.2 mm
ANSI 8"
€ 1,1392 - € 2,3923 Vraag de levertijd aan hier
132 mm
18.5 mm
79 mm
77 mm
ANSI 3"
€ 1,484 - € 4,4303 315 Op voorraad
189.9 mm
27.2 mm
129 mm
126.7 mm
ANSI 5"
Flensbeschermer 63.2 mm 63.8 mm PE Zwart

10154960

Prijsbereik
€ 1,8271 - € 0,6081

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    109.6 mm
  • d1
    63.2 mm
  • d2
    63.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    ANSI 2-1/2"
Flensbeschermer 52.1 mm 52.7 mm PE Zwart

10154977

Prijsbereik
€ 1,7752 - € 0,8453

Voorraadniveaus
381 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    96.6 mm
  • d1
    52.1 mm
  • d2
    52.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    ANSI 2"
Flensbeschermer 28.2 mm 29.4 mm PE Zwart

10154939

Prijsbereik
€ 1,2771 - € 0,6081

Voorraadniveaus
1 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    52.8 mm
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    29.4 mm
  • h
    9.5 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    ANSI 1"
Flensbeschermer 305.1 mm 308.7 mm PE Zwart

10154953

Prijsbereik
€ 14,116 - € 4,6849

Voorraadniveaus
26 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    386.5 mm
  • d1
    305.1 mm
  • d2
    308.7 mm
  • h
    33.8 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    ANSI 12"
Flensbeschermer 253.9 mm 257.8 mm PE Zwart

10154946

Prijsbereik
€ 11,6717 - € 3,8701

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    328.3 mm
  • d1
    253.9 mm
  • d2
    257.8 mm
  • h
    33.8 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    ANSI 10"
Flensbeschermer 101.5 mm 104 mm PE Zwart

10154991

Prijsbereik
€ 3,2081 - € 1,0752

Voorraadniveaus
182 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    166.4 mm
  • d1
    101.5 mm
  • d2
    104 mm
  • h
    23.5 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    ANSI 4"
Flensbeschermer 203.2 mm 205 mm PE Zwart

10155011

Prijsbereik
€ 9,2884 - € 3,099

Voorraadniveaus
56 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    279.9 mm
  • d1
    203.2 mm
  • d2
    205 mm
  • h
    32.4 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    ANSI 8"
Flensbeschermer 77 mm 79 mm PE Zwart

10154984

Prijsbereik
€ 2,3923 - € 1,1392

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    132 mm
  • d1
    77 mm
  • d2
    79 mm
  • h
    18.5 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    ANSI 3"
Flensbeschermer 126.7 mm 129 mm PE Zwart

10155004

Prijsbereik
€ 4,4303 - € 1,484

Voorraadniveaus
315 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    189.9 mm
  • d1
    126.7 mm
  • d2
    129 mm
  • h
    27.2 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    ANSI 5"