Menu Search

Versagrip gripper 11.94 M5 Staal

Deze Versagrip gripper is uitgerust met een versterkte grip en geponste tanden om in het werkstuk te grijpen. Het zorgt voor een stevige en aanpasbare vastzetting van werkstukken, verdeling van de kracht en vermijdt verschuiving. Gemaakt van gehard staal.
Artikelnummer:

20266257

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 57,93
10 - 19 € 52,14
20 - 49 € 49,24
50 + € 46,34
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 57,93

1 x € 57,93

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Gripper
h1 11.94
h2 6.73
h3 5.21
d1 19.0-19.05
d2 16.61
d3 8.31
d4 M5
l1 6.05
Qty/pack 2.0
Gewicht g 18.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op