Menu Search

Montageriem Push-in 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

This cable management strap is made of natural nylon 6/6 UL94 V-0. It is used to guide cable on a flat surface with a maximum bundle of 70.0 x 30.0 mm.
Essentra artikelnummer:

10001707

Fabrikant artikelnummer:

CMS-1

224 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 4999 € 0,3186
5000 - 9999 € 0,2939
10000 + € 0,2793
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 79,65

250 x € 0,3186

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Push-in; Zelfklevend
Basislengte 56.5 mm
Compatibele gatdiameter 6.0 mm
Binnenbreedte 56.5 mm
Totale breedte 14.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Standaard UL
Standaard RMS
Materiaal Polyamide 66
Compatibele kabeldiameters 6.5 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op