Menu Search

Draaispanslot 41.0 mm 58.0 mm Gegoten zinklegering

Deze verstelbare draai-spansloten worden geleverd met een T-greep. De extra compressie zorgt voor een betere afdichting voor wanneer prestaties volgens IP/NEMA vereist zijn. Biedt tevens betere isolatie tegen lawaai en trillingen.
Artikelnummer:

0407403759002E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 24 € 51,41
25 + € 27,4999
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 51,41

1 x € 51,41

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Noklengte 33.0 mm
Grijpbereik 41.0 - 58.0 mm
Behuizingshoogte 46.0 mm
Maximale compressie 6.0 mm
Omvat Cam Included. Two Keys supplied with each Latch
Bevestigingsoriëntatie Universeel
Vergrendelingsstijl Compression Latch
Sleuteltype Zonder sleutel
Kleur Zwart
Voltooien Gepoedercoat
Goederencode 8301409000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op