Menu Search

Afstandhouder 0.115 in 0.250 in Nylon

Deze verstelbare draai-spansloten zijn voorzien van een 'T'-hendel. De extra compressie zorgt voor een stevigere afdichting waar IP/NEMA-prestaties nodig zijn. Dit zorgt tevens voor een betere isolatie tegen lawaai en trillingen.
Artikelnummer:

13SP032

16998 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 27,4999
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 27.499,90

1000 x € 27,4999

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Omvat Cam Included. Two Keys supplied with each Latch
Bevestigingsoriëntatie Universeel
Vergrendelingsstijl Compression Latch
Sleuteltype Zonder sleutel
Kleur Zwart
Voltooien Gepoedercoat
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op