Menu Search

Slot met T-greep Sleutel CH751 27.0 mm 72.0 mm Gegoten zinklegering

Verstelbaar draai-spanslot met T-greep is handbediend en verstelbaar. Biedt een vooraf ingestelde compressie van 6 mm en wordt met een rubberen afdichting geleverd.
Artikelnummer:

2402110702E

10 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 24 € 45,3954
25 + € 32,4252
Standaard verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 45,40

1 x € 45,3954

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Noklengte 33.0 mm
Grijpbereik 27.0 - 72.0 mm
Behuizingshoogte 32.0 mm
Maximale compressie 6.0 mm
Prijs per stuk inclusief BTW 57.546 GBP
Omvat Cam Included. Two Keys supplied with each Latch
Bevestigingsoriëntatie Universeel
Handgreeptype T-handgreep, met sleutel
Vergrendelingsstijl Compression Latch
Sleuteltype Sleutel CH751
Goederencode 8301409000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op