Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 24 | € 38,4999 |
25 + | € 27,4999 |
Noklengte | 33.0 mm |
---|---|
Noklengte | 1.299 in |
Grijpbereik | 41.0 - 58.0 mm |
Grijpbereik | 1.614 - 2.283 in |
Behuizingshoogte | 32.0 mm |
Behuizingshoogte | 1.26 in |
Maximale compressie | 6.0 mm |
Maximale compressie | 0.236 in |
Omvat | Cam Included. Two Keys supplied with each Latch |
Bevestigingsoriëntatie | Universeel |
Vergrendelingsstijl | Compression Latch |
Sleuteltype | Zonder sleutel |
Goederencode | 8301409000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.