Menu Search

Draaispanslot 27.0 mm 72.0 mm Zinklegering

Verstelbaar draai-spanslot met T-greep is handbediend en verstelbaar. Biedt een vooraf ingestelde compressie van 6 mm en wordt met een rubberen afdichting geleverd.
Artikelnummer:

2404120002E

110 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 24 € 38,4999
25 + € 27,4999
Standaard verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 38,50

1 x € 38,4999

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Noklengte 33.0 mm
Grijpbereik 27.0 - 72.0 mm
Behuizingshoogte 32.0 mm
Maximale compressie 6.0 mm
Prijs per stuk inclusief BTW 48.7374 GBP
Omvat Cam Included. Two Keys supplied with each Latch
Bevestigingsoriëntatie Universeel
Vergrendelingsstijl Compression Latch
Sleuteltype Zonder sleutel
Kleur Zwart
Voltooien Gepoedercoat
Goederencode 7907000090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op