20155414
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 34,80 |
10 - 19 | € 31,32 |
20 - 49 | € 29,58 |
50 - 99 | € 27,84 |
100 + | € 24,36 |
d1 tol. h6 | 12.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 22.0 |
l1 | 32.0 |
d3 | 21.0 |
l2 | 22.9 |
l3 | 1.30 |
w1 | 1.5 |
Dyn. load C max. N | 410.0 |
Static load C0 max. N | 590.0 |
Gewicht g | 41.0 |
Materiaal | RVS |
Materiaal kogelkooi | Stainless Steel |
Goederencode | 8482800090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan