Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 38,51 |
10 - 19 | € 34,66 |
20 - 49 | € 32,73 |
50 - 99 | € 30,81 |
100 + | € 26,96 |
d1 tol. h6 | 40.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 62.0 |
l1 | 80.0 |
d3 | 59.0 |
l2 | 60.0 |
l3 | 2.15 |
w1 | 3.0 |
Dyn. load C max. N | 2150.0 |
Static load C0 max. N | 4010.0 |
Gewicht g | 705.0 |
Materiaal | Staal |
Goederencode | 8482800090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan