Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 55,36 |
10 - 19 | € 49,82 |
20 - 49 | € 47,06 |
50 - 99 | € 44,29 |
100 + | € 38,75 |
d1 tol. h6 | 50.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 75.0 |
l1 | 100.0 |
d3 | 72.0 |
l2 | 77.6 |
l3 | 2.65 |
w1 | 3.0 |
Dyn. load C max. N | 3820.0 |
Static load C0 max. N | 7930.0 |
Gewicht g | 1130.0 |
Materiaal | Staal |
Goederencode | 8482800090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan