Menu Search

Verzonken trekgreep 29.0 140.0 Thermoplast Grijswit

Deze verzonken trekgreep is vlak met het oppervlak en biedt een aantrekkelijk en discreet uiterlijk. Het is geschikt voor toepassingen met een beperkte ruimte en zijn profiel houdt vuil en stof buiten. Het wordt gebruikt op panelen met een dikte tussen 1 en 5 mm.
Artikelnummer:

20254810

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 21,21
5 - 9 € 20,15
10 - 19 € 19,09
20 + € 18,03
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 21,21

1 x € 21,21

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
l1 29.0
r1 1-5
h1 140.0
h2 100.0
h3 120.0
w1 50.0
w2 30.0
Kleur Greyish White
Materiaal Thermoplast

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op