Menu Search

Ventilatieschroef Verzonken kop M2.5 12.0 RVS 304

Verzonken ventilatieschroeven met zeskantaandrijving. Het holle lichaam helpt lekkage uit hoogvacuümsystemen voorkomen. Veel gebruikt in afgedichte omkastingen, behuizingen of machines. Vervaardigd van RVS en ideaal voor HV- en UHV-systemen.
Artikelnummer:

20244590

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,57
100 - 249 € 3,21
250 - 499 € 3,03
500 - 999 € 2,86
1000 + € 2,68
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,57

1 x € 3,57

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
l1 12.0
d1 M2.5
d2 4.8
D3 0.9
H1 1.9
A/F 1.5
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op