Vierkante insteekdoppen en glijvoeten zorgen voor een afgewerkt uiterlijk en bieden bescherming aan het uiteinde van vierkante buizen, palen en staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, die gebruikt kunnen worden op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor een eenvoudige installatie.
Ontworpen om een strakke verbinding te bieden op verschillende buisvormige producten. Een deel van het assortiment helpt bij het voorkomen van schade aan vloeren of andere oppervlakken, evenals het beschermen van de buizen tegen externe elementen.
Ze zijn verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en metalen vierkante inzetstukken. Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Kleur: Zilver, Zwart, Wit, Medium grijs, Blauw, Rood, Geel, Bruin, Groen, Donkergrijs, Grijs Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | AxA | h | Kleur | Materiaal | Voltooien | t | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0459 - € 0,101 | 1500 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,2577 - € 0,5692 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Gepolijst
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,9524 - € 2,1089 | 600 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0551 - € 0,1219 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| € 0,0847 - € 0,1875 | 750 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Medium grijs
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| € 0,8383 - € 2,0342 | 80 Op voorraad |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 1,1982 - € 3,3774 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Wit
|
PE
|
Gepolijst
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 0,066 - € 0,1465 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Medium grijs
|
LDPE - PIR
|
Gepolijst
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| € 0,3095 - € 0,6843 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Medium grijs
|
LDPE - PIR
|
Gepolijst
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,0551 - € 0,1219 | 12250 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| € 0,1076 - € 0,2379 | 66600 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,2577 - € 0,5692 | 8950 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,231 - € 0,5101 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,5747 - € 1,2721 | 1830 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 0,1821 - € 0,4012 | 1450 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Gepolijst
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2414 - € 0,5598 | 1000 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Medium grijs
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,0708 - € 0,1561 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| € 0,0459 - € 0,101 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| € 0,0708 - € 0,1561 | 5250 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| € 0,1821 - € 0,4012 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan