Menu Search

Vierkante insteekdoppen met bolle kop

Op voorraad

Domed Square Inserts are designed to finish and protect square tubes or box sections. They provide a professional finish, while shielding tubes from dirt, dust, and debris. Commonly used as chair leg inserts and tube caps.

  • Wordt gebruikt voor de bescherming van vierkante buizen of kisten.
  • Biedt een aantrekkelijke afwerking voor hoogwaardige buisproducten.
  • Veel gebruikt in de bouwsector en meubelindustrie.
Materiaal: PE Kleur: Zwart Serie: SR1556

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Maximale wanddikte Alle
1 resultaat
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid L2 L1 Maximale wanddikte Minimum Wall Thickness Bestellen
€ 0,3055 - € 0,6813 882 Op voorraad
1.6 mm
0.9 mm
1.6 mm
0.9 mm
Buisinzetstuk 25.4 mm 16-20

10093191

Prijsbereik
€ 0,6813 - € 0,3055

Voorraadniveaus
882 Op voorraad
Kenmerken
  • AxA
    25.4 mm
  • L1
    0.9 mm
  • L2
    1.6 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.9 mm
  • Maximale wanddikte
    1.6 mm