Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Gebruikt ter bescherming tegen scherpe randen van de buis en voor een esthetische afwerking.Ontworpen om in hoogte stelvoeten, wielen en glijvoeten toe te voegen.De insteekdop met drukbevestiging is voorzien van een draad voor aanpassing van stelvoeten of zwenkwielen Materiaal: Staal, Gegoten aluminiumlegering, PA, Nylon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE met metalen inzetstuk Kleur: Chroom, Naturel, Zwart, Grijs Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gauge | Draadmaat | Materiaal schroefdraad | Kleur | AxA | Materiaal behuizing | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,9596 - € 6,856 | 800 Op voorraad |
2.0 mm
|
M10
|
Aluminiumlegering
|
Naturel
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gegoten aluminiumlegering
|
||
| € 9,4004 - € 11,3093 | 20 Op voorraad |
1.5 mm
|
M10
|
Aluminiumlegering
|
Naturel
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gegoten aluminiumlegering
|
||
| € 1,0862 - € 2,6815 | 750 Op voorraad |
1.5 mm
|
M8
|
Nylon
|
Zwart
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
| € 1,7477 - € 3,6703 | 1300 Op voorraad |
1.0 mm - 2.0 mm
|
M10
|
Metaal
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE met metalen inzetstuk
|
||
| € 0,8177 - € 1,7172 | 1400 Op voorraad |
1.0 mm
|
M6
|
Staal
|
Naturel
|
|
Staal
|
||
| € 0,9367 - € 2,3163 | 1600 Op voorraad |
1.5 mm
|
M10
|
Staal
|
Naturel
|
|
Staal
|
||
| € 23,7077 - € 50,1715 | 27 Op voorraad |
2.0 mm
|
M16
|
RVS
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| € 7,3658 - € 11,3518 | 320 Op voorraad |
1.5 mm
|
M10
|
Aluminiumlegering
|
Naturel
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gegoten aluminiumlegering
|
||
| € 2,7105 - € 5,6921 | 500 Op voorraad |
1.0 mm - 2.0 mm
|
M10
|
Metaal
|
Zwart
|
1.575 in
40.0 mm
|
HDPE met metalen inzetstuk
|
||
| € 0,6861 - € 0,8573 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 mm
|
M10
|
Nylon
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
| € 1,1121 - € 2,925 | Vraag de levertijd aan hier |
2.0 mm
|
M10
|
Nylon
|
Zwart
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
| € 1,4472 - € 4,5306 | Vraag de levertijd aan hier |
2.0 mm
|
M10
|
Nylon
|
Zwart
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
| € 0,8305 - € 0,8722 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 mm
|
M8
|
Nylon
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
| € 1,1044 - € 1,3812 | Vraag de levertijd aan hier |
2.0 mm
|
M8
|
Nylon
|
Zwart
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
| € 2,8208 - € 5,9237 | Vraag de levertijd aan hier |
2.0 mm
|
M8
|
Nylon
|
Zwart
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
| € 23,4641 - € 49,6586 | 13 Op voorraad |
2.0 mm
|
M16
|
RVS
|
Zwart
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| € 23,7077 - € 50,1715 | 74 Op voorraad |
2.0 mm
|
M12
|
RVS
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| € 1,2575 - € 2,6408 | 1850 Op voorraad |
1.0 mm - 2.0 mm
|
M10
|
Metaal
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE met metalen inzetstuk
|
||
| € 0,8989 - € 1,1252 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 mm
|
M10
|
Nylon
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
| € 0,8067 - € 1,0061 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 mm
|
M8
|
Nylon
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan