Menu Search

Vierkant Buisinzetstuk 3.0 mm Medium grijs PE

Deze vierkante insteekdop is ontworpen om een strakke verbinding te bieden op het uiteinde van een vierkante buis of pijp, terwijl krassen of beschadiging aan vloeren en andere oppervlakken worden voorkomen. Het beschermt ook de buis tegen verontreinigingen tijdens montage en biedt de best mogelijke grip. Het is grijs en gemaakt van PE-materiaal.
Artikelnummer:

056035062003

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 0,904
250 - 999 € 0,5495
1000 + € 0,4124
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 45,20

50 x € 0,904

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 14.5 mm
t 3.0 mm
Materiaal PE
Kleur Medium grijs
Voltooien Geërodeerd
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op