Menu Search

Vierkant Buisinzetstuk 3.0 mm Wit PE

Deze vierkante insteekdop is ontworpen om een strakke verbinding te bieden op het uiteinde van een vierkante buis of pijp, terwijl krassen of beschadiging aan vloeren en andere oppervlakken worden voorkomen. Het beschermt ook de buis tegen verontreinigingen tijdens montage en biedt de best mogelijke grip. Het is wit en gemaakt van PE-materiaal.
Artikelnummer:

111237

1418 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,2269
2000 + € 0,1026
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 45,38

200 x € 0,2269

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 11.5 mm
t 3.0 mm
Materiaal PE
Kleur Wit
Voltooien Gepolijst
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op