Menu Search

Vierkant Buisinzetstuk 2.5 mm Medium grijs PE

Deze vierkante insteekdop is ontworpen om een strakke verbinding te bieden op het uiteinde van een vierkante buis of pijp, terwijl krassen of beschadiging aan vloeren en andere oppervlakken worden voorkomen. Het beschermt ook de buis tegen verontreinigingen tijdens montage en biedt de best mogelijke grip. Het is grijs en gemaakt van PE-materiaal.
Artikelnummer:

111289

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,1788
2500 + € 0,0808
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 44,70

250 x € 0,1788

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 11.5 mm
t 2.5 mm
Materiaal PE
Kleur Medium grijs
Voltooien Geërodeerd
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op