Menu Search

Vierkant Buisinzetstuk 2.5 mm Donkergrijs PE

Deze vierkante insteekdop is ontworpen om een strakke verbinding te bieden op het uiteinde van een vierkante buis of pijp, terwijl krassen of beschadiging aan vloeren en andere oppervlakken worden voorkomen. Het beschermt ook de buis tegen verontreinigingen tijdens montage en biedt de best mogelijke grip. Het is grijs en gemaakt van PE-materiaal.
Artikelnummer:

111324

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,1604
2500 - 24999 € 0,0723
25000 + € 0,0687
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 40,10

250 x € 0,1604

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 11.5 mm
t 2.5 mm
Materiaal PE
Kleur Donkergrijs
Voltooien Geërodeerd
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op