Menu Search

Vierkant Buisinzetstuk 4.0 mm Zwart PE

Deze vierkante insteekdop is ontworpen om een strakke verbinding te bieden op het uiteinde van een vierkante buis of pijp, terwijl krassen of beschadiging aan vloeren en andere oppervlakken worden voorkomen. Het beschermt ook de buis tegen verontreinigingen tijdens montage en biedt de best mogelijke grip. Het is zwart en gemaakt van PE-materiaal.
Artikelnummer:

111810

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 0,8335
250 + € 0,363
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 20,84

25 x € 0,8335

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 24.3 mm
t 4.0 mm
Materiaal PE
Kleur Zwart
Voltooien Gepolijst
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op