Menu Search

Vierkant Buisinzetstuk 1.5 mm Zilver ABS

Deze vierkante insteekdop is ontworpen om een strakke verbinding te bieden op het uiteinde van een vierkante buis of pijp, terwijl krassen of beschadiging aan vloeren en andere oppervlakken worden voorkomen. Het beschermt ook de buis tegen verontreinigingen tijdens montage en biedt de best mogelijke grip. Metallic zilver en gemaakt van ABS-materiaal.
Artikelnummer:

20604141

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,4422
1000 - 4999 € 0,3159
5000 + € 0,2843
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 44,22

100 x € 0,4422

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 7.0 mm
t 1.5 mm
Materiaal ABS
Kleur Zilver
Voltooien Metallic
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op