Menu Search

Vierkant Buisinzetstuk 1.0 mm Zwart ABS

Deze vierkante insteekdop is ontworpen om een strakke verbinding te bieden op het uiteinde van een vierkante buis of pijp, terwijl krassen of beschadiging aan vloeren en andere oppervlakken worden voorkomen. Het beschermt ook de buis tegen verontreinigingen tijdens montage en biedt de best mogelijke grip. Het is zwart en gemaakt van ABS-materiaal.
Artikelnummer:

499176

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 3,5071
100 - 499 € 1,67
500 - 999 € 1,5851
1000 - 1499 € 1,5002
1500 - 1999 € 1,4153
2000 + € 1,3332
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 35,07

10 x € 3,5071

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 10.0 mm
t 1.0 mm
Materiaal ABS
Kleur Zwart
Voltooien Chroom
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op