Menu Search

Vierkant Buisinzetstuk 1.5 mm Zwart ABS

Deze vierkante insteekdop is ontworpen om een strakke verbinding te bieden op het uiteinde van een vierkante buis of pijp, terwijl krassen of beschadiging aan vloeren en andere oppervlakken worden voorkomen. Het beschermt ook de buis tegen verontreinigingen tijdens montage en biedt de best mogelijke grip. Het is zwart en gemaakt van ABS-materiaal.
Artikelnummer:

499180

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 7,0143
100 - 499 € 3,3401
500 + € 3,1703
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 70,14

10 x € 7,0143

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 10.0 mm
t 1.5 mm
Materiaal ABS
Kleur Zwart
Voltooien Chroom
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op