Menu Search

Vierkante moer TR30 x 6 50.0 Brons

De vierkante bronzen moer is een mechanische bevestiging die gebruikt wordt wanneer een veilige en stevige verbinding nodig is. Het geeft stabiliteit en sterkte, wat het geschikt maakt voor middelzware belastingen. Het heeft linkse schroefdraad en heeft een doorgeboord gat waardoor de bout er helemaal door gaat en dient om de bout vast te houden.
Artikelnummer:

20149062

2 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 156,06
10 - 19 € 140,45
20 + € 132,65
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 156,06

1 x € 156,06

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Aantal starts 1.0
Spindel 6.0
Schroefdraadrichting Links
Contactoppervlak 2544.0
d2 6.0
h1 & w1 50.0
h2 6.5
l2 49.0
w2 38.0
Draadmaat TR30 x 6
Materiaal Brons
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op