Menu Search

Vierkante moer TR18 x 4 35.0 Messing

Een vierkante bronzen moer is een bevestigingsmiddel dat wordt gebruikt in toepassingen waar redelijk lichte belastingen vereist zijn. Het is sterk en bestand tegen corrosie, vocht en andere elementen wat eenvoudige, nauwkeurige en veilige bevestiging met loodschroeven mogelijk maakt. Het heeft rechtse schroefdraad en wordt gebruikt in industrieën zoals de auto-industrie.
Artikelnummer:

20149215

23 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 45,08
10 - 19 € 40,57
20 - 49 € 38,32
50 - 99 € 36,06
100 + € 33,81
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 45,08

1 x € 45,08

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Aantal starts 1.0
Spindel 4.0
Schroefdraadrichting Rechts
Contactoppervlak 1131.0
h1 & w1 35.0
Draadmaat TR18 x 4
Materiaal Messing
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op