Menu Search

Vierkante moer TR16 x 4 35.0 Staal

Vierkante stalen moeren met gaten zijn een bevestigingsmiddel dat wordt gebruikt in toepassingen met lage rotatiesnelheden, manuele controle en vergrendelingsfuncties. De gaten laten een eenvoudige smering toe, waardoor veilige vergrendelingsmechanismen en een lager gewicht mogelijk zijn. Het heeft rechtse schroefdraad en is bestand tegen corrosie en vocht.
Artikelnummer:

20149352

9 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 31,625
10 - 19 € 28,46
20 - 49 € 26,88
50 - 99 € 25,30
100 + € 23,72
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 31,63

1 x € 31,625

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Aantal starts 1.0
Spindel 4.0
Schroefdraadrichting Rechts
Contactoppervlak 770.0
d2 5.0
h1 & w1 35.0
h2 5.2
l2 24.0
w2 21.0
Draadmaat TR16 x 4
Materiaal Staal
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op