Menu Search

Vlakke draadclip

Op voorraad

Vlakke draadclips zijn bevestigingsmiddelen die zijn ontworpen om platte lintkabels stevig op hun plaats te houden. Ze zijn duurzaam en bestand tegen slijtage. Ze worden vaak gebruikt in situaties waar een nette en georganiseerde kabeloplossing gewenst is.

Ze kunnen eenvoudig op verschillende oppervlakken worden vastgeklikt en zijn voorzien van een ontgrendellipje om de klemming snel en eenvoudig te verwijderen. Vaak gebruikt in elektronica, automotive en algemene bedradingstoepassingen.

  • Materiaal: PA, HDPE
  • Kleur: naturel
  • Standaard voor de brandbaarheid van materialen: UL94 V-2

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
2 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Bestellen
€ 0,3419 - € 0,3419 3921 Op voorraad
€ 0,2589 - € 0,2589 59 Op voorraad
Klemmen voor flatkabels 63.5 mm 76.2 mm PA

10005989

Prijsbereik
€ 0,3419 - € 0,3419

Voorraadniveaus
3921 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Basislengte
    76.2 mm
  • Binnenbreedte
    63.5 mm
  • Goederencode
    3926909790
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Klemmen voor flatkabels 38.1 mm 50.8 mm PA

10154489

Prijsbereik
€ 0,2589 - € 0,2589

Voorraadniveaus
59 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Basislengte
    50.8 mm
  • Binnenbreedte
    38.1 mm
  • Goederencode
    3926909790
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2