Vleugelmoeren hebben duimlipjes die extra grip bieden voor eenvoudige, snelle en gereedschapsloze installatie en verwijdering.
Serie: SR1956
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Totale hoogte | Vleugelspreiding | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2066 - € 0,6169 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 0,2095 - € 0,3811 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,2386 - € 0,7158 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 0,2138 - € 0,6431 | 966 Op voorraad |
M5
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 0,091 - € 0,1123 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
€ 0,1117 - € 0,1379 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
€ 0,2095 - € 0,3811 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,2095 - € 0,3811 | 761 Op voorraad |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,2575 - € 0,774 | 57 Op voorraad |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.