Menu Search

Vloerglijders met viltvoet

Op voorraad

Zadelglijders of zadelvoetjes passen rond buizen en zijn ontworpen om makkelijker te kunnen verplaatsen terwijl het oppervlak wordt beschermd tegen beschadigingen door krassen. Ze zijn gemaakt van acrylonitril-butadieen-styreen (ABS) en voorzien van een vilten voet die soepel over verschillende oppervlakken glijdt. De buisverbinding heeft de vorm van een zadel en de voet is rechthoekig.

Ons assortiment zadelglijders heeft twee kleuropties: transparant en zwart.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
6 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Buisdameter Totale lengte Kleur Totale hoogte Bestellen
€ 1,0833 - € 1,0833 9117 Op voorraad
20.2 mm
51.0 mm
Transparant
9.0 mm
€ 0,4392 - € 0,4392 5935 Op voorraad
13.0 mm
30.0 mm
Zwart
7.5 mm
€ 1,2495 - € 1,2495 8868 Op voorraad
28.6 mm
50.0 mm
Transparant
8.5 mm
€ 0,6544 - € 0,6544 166 Op voorraad
12.7 mm
44.0 mm
Transparant
8.5 mm
€ 0,923 - € 0,923 5200 Op voorraad
19.0 mm
50.0 mm
Transparant
8.5 mm
€ 0,8607 - € 0,8607 3702 Op voorraad
16.0 mm
50.0 mm
Transparant
8.5 mm
Zadelvoetjes Rechthoekig 20.2 mm 51.0 mm ABS;Vilt

10302682

Prijsbereik
€ 1,0833 - € 1,0833

Voorraadniveaus
9117 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale breedte
    20.6 mm
  • Totale hoogte
    9.0 mm
  • Totale lengte
    51.0 mm
  • Buisdameter
    20.2 mm
  • Basisvorm
    Rechthoekig
Zadelvoetjes Rechthoekig 13.0 mm 30.0 mm ABS;Vilt

10302729

Prijsbereik
€ 0,4392 - € 0,4392

Voorraadniveaus
5935 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale breedte
    14.0 mm
  • Totale hoogte
    7.5 mm
  • Totale lengte
    30.0 mm
  • Buisdameter
    13.0 mm
  • Basisvorm
    Rechthoekig
Zadelvoetjes Rechthoekig 28.6 mm 50.0 mm ABS;Vilt

10302675

Prijsbereik
€ 1,2495 - € 1,2495

Voorraadniveaus
8868 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale hoogte
    8.5 mm
  • Totale lengte
    50.0 mm
  • Buisdameter
    28.6 mm
  • Basisvorm
    Rechthoekig
  • Kleur
    Transparant
Zadelvoetjes Rechthoekig 12.7 mm 44.0 mm ABS;Vilt

10302712

Prijsbereik
€ 0,6544 - € 0,6544

Voorraadniveaus
166 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale hoogte
    8.5 mm
  • Totale lengte
    44.0 mm
  • Buisdameter
    12.7 mm
  • Basisvorm
    Rechthoekig
  • Kleur
    Transparant
Zadelvoetjes Rechthoekig 19.0 mm 50.0 mm ABS;Vilt

10302699

Prijsbereik
€ 0,923 - € 0,923

Voorraadniveaus
5200 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale hoogte
    8.5 mm
  • Totale lengte
    50.0 mm
  • Buisdameter
    19.0 mm
  • Basisvorm
    Rechthoekig
  • Kleur
    Transparant
Zadelvoetjes Rechthoekig 16.0 mm 50.0 mm ABS;Vilt

10302705

Prijsbereik
€ 0,8607 - € 0,8607

Voorraadniveaus
3702 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale hoogte
    8.5 mm
  • Totale lengte
    50.0 mm
  • Buisdameter
    16.0 mm
  • Basisvorm
    Rechthoekig
  • Kleur
    Transparant